??
Choix du modèle CAO
K0752.30827X40
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
KIPP
Description
K0752 - Manette indexable en acier avec insert fileté
Nomenclature
K0752.30827X40
BESTKIPP
Référence
K0752.30827X40
FARBE
Couleur
rouge RAL 3003
MATERIAL
Corps de base
seidenmatt
GR
Taille
3
L
Longueur de filetage
40 mm
X
Filetage
M8 mm
D
Diamètre
16 mm
D1
Diamètre
21.0 mm
D2
Diamètre
22.0 mm
H
Hauteur
37.0 mm
H1
Hauteur
10.0 mm
H2
Hauteur
24.0 mm
H3
Hhöe
54.5 mm
H4
Hauteur
58.5 mm
A
Distance
80 mm
A1
Longueur
91.0 mm
B
Largeur
11 mm
ZZ
Nombre de dents
22
GEW
Poids environ
0.1680 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Numéro de tarif douanier
73181520
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245083367
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D
L'aperçu ne représente plus la configuration actuelle de la pièce.Veuillez actualiser l'aperçu.

Embedded user actions